Рамка 1Х для наружного монтажу, пол.білизна, 1930 100109
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кабельний ввід 6 доступні продукти -
Опорна плита для внутрішньої установки 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 12 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів1
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота86 mm
-
Ширина88 mm
-
Глибина36 mm
-
Вбудована глибина33,50 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиSerie 1930 / Serie Glas
-
Пов'язані серіїSerie 1930
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 100109
Рамка 1Х для наружного монтажу, пол.білизна, 1930
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Більше документації