Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (9)Сумісні продукти
-
Згадується в 15 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Глибина36 mm
-
Висота36,20 mm
Матеріали
-
ОбробкаНеоброблений
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 181309
Рамка 1Х кінцева, чорна, 1930
PDF
Більше документації