Коробка з/у 1Х пол.білизна-matt S.1 10419909
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кабельний ввід 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 16 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів0
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина83 mm
-
Глибина42 mm
-
Вбудована глибина37 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиQ.x, S.x/B.x
-
Пов'язані серіїQ.3, S.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10419909
Коробка з/у 1Х пол.білизна-matt S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-11-10
PDF365,61 kB
Більше документації