Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (9)Сумісні продукти
-
Згадується в 11 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Глибина36 mm
-
Висота51,90 mm
Обладнання
-
Тип кабельного вводуВхідний отвір кабелепроводу
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього монтажуТак
-
AT_PUBRALCode9005
Матеріали
-
МатеріалПоліпропілен (PP)
-
ОбробкаНеоброблений
-
ColourЧорний
-
Обробка поверхніСатиноване покриття
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації