Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кабельний ввід 4 доступні продукти -
Опорна плита для внутрішньої установки 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 13 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів3
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RAL7021
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота85 mm
-
Ширина225 mm
-
Глибина35 mm
-
Вбудована глибина33,50 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиQ.x
-
Пов'язані серіїQ.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10316086
Коробка з/у 3Х антрацит, Q.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF372,46 kB
Більше документації