Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (9)Сумісні продукти
-
Згадується в 14 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Глибина35,30 mm
-
Висота49,40 mm
Обладнання
-
Тип кабельного вводуВхідний отвір кабелепроводу
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього монтажуТак
-
AT_PUBRALCode9010
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ColourПолярна білизна
-
Обробка поверхніСатиноване покриття
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB
Більше документації