catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334443933
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Кабельний ввід 4 product.page.accessories.products-available -
Опорна плита для внутрішньої установки 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 12 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Емність
-
Кільксть модулів2
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота85 mm
-
Ширина155 mm
-
Глибина35 mm
-
Вбудована глибина33,50 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиQ.x
-
Пов'язані серіїQ.1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10306084
Коробка з/у 2Х алюміній, Q.1
PDF -
ProductECDeclaration
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-09-27
PDF231,50 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button