The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker Q.1
    • Рамки та корпуси для зовнішього монтажу - Berker Q.1
    • WVA1762WP
    EAN
    3250610093832
    Упаковка
    10 штук
    Інструменти de-DE 2025-11-13 Інструменти de-DE 2026-04-01
    • Рамки та корпуси для зовнішього монтажу - Berker Q.1

    WVA1762WP

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    WVA1762WP

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Ширина
      153 mm
    • Висота
      82 mm
    Установлення, монтаж
    • Опорна плита для поверхневого монтажу
      2
    • Положення для монтажу/підключення
      Горизонтальна, Вертикальний
    • AT_PUBRALCode
      1013
    Матеріали
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Необроблений
    • Colour
      Білий
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Тексти
    • Відбиток
      З написом
    • Режим встановлення
      Для монтажу на горючу поверхню основи

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WVA1762WP
    PDF
    RoHS report WVA1762WP
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WVA1762WP | Hager

      Зображення продукту WVA1762WP

    • Інструменти

      Зображення Інструменти de-DE 2025-11-13 | Hager

      Інструменти de-DE 2025-11-13

      URL
      Зображення Інструменти de-DE 2026-04-01 | Hager

      Інструменти de-DE 2026-04-01

      URL
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26

      PDF
      348,23 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      300,36 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      10126089 - Рамка 2Х пол.білизна, Q.1
      10126089
      Рамка 2Х пол.білизна, Q.1
    • 2
      10146062 - Рамка 4Х червона, Q.1
      10146062
      Рамка 4Х червона, Q.1
    • 3
      10126086 - Рамка двократна, антрацит, Q.1
      10126086
      Рамка 2Х антрацит, Q.1
    • 4
      10156016 - Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1
      10156016
      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1
    • 5
      10126084 - Рамка 2Х алюміній, Q.1
      10126084
      Рамка 2Х алюміній, Q.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна