Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (9)Сумісні продукти
-
Згадується в 14 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Глибина36 mm
-
Висота36,20 mm
Обладнання
-
Тип кабельного вводуЗ'єднувальний елемент
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього монтажуТак
-
AT_PUBRALCode9010
Матеріали
-
МатеріалПоліпропілен (PP)
-
ОбробкаНеоброблений
-
ColourПолярна білизна
-
Обробка поверхніСатиноване покриття
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації