- Додаткові вироби - Berker Serie 1930
- 1930 — аксесуари
- Побачити більше
Панель для вводу кабеля, чорна, 1930 | R.classic 133111
Більше не доступний
Технічні характеристики
Розміри
-
Ширина85,50 mm
-
Висота87,50 mm
Установлення, монтаж
-
Опорна плита для поверхневого монтажу2
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Матеріали
-
МатеріалАкрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS)
-
ОбробкаНеоброблений
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніМатовий
Тексти
-
ВідбитокЗ написом
-
Режим встановленняДля монтажу на горючу поверхню основи
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 133111
Панель для вводу кабеля, чорна, 1930 | R.classic
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of conformity
dc24-1029
PDF264,44 kB
Більше документації