- Додаткові вироби - Serie 1930
- 1930 — аксесуари
- Побачити більше
Рамка 1Х кінцева, пол.білизна, 1930 181705
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (9)Сумісні продукти
-
Згадується в 12 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Глибина36 mm
-
Висота51,90 mm
Обладнання
-
Тип кабельного вводуВхідний отвір кабелепроводу
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 181705
Рамка 1Х кінцева, пол.білизна, 1930
PDF
Більше документації