- Додаткові вироби - Berker Serie 1930
- 1930 — аксесуари
- Побачити більше
Центр.панель для анетенної розетки 2 отвори, пол.білизна, 1930/Glas 133119
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 13 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Ширина85,50 mm
-
Висота87,50 mm
Установлення, монтаж
-
Опорна плита для поверхневого монтажу2
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Матеріали
-
МатеріалАкрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS)
-
ОбробкаНеоброблений
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніМатовий
Тексти
-
ВідбитокЗ написом
-
Режим встановленняДля монтажу на горючу поверхню основи
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 133119
Центр.панель для анетенної розетки 2 отвори, пол.білизна, 1930/Glas
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of conformity
dc24-1029
PDF264,44 kB
Більше документації