Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (9)Сумісні продукти
-
Згадується в 12 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Глибина36 mm
-
Висота36,20 mm
Матеріали
-
ОбробкаНеоброблений
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 181305
Рамка 3Х пол.білизна, 1930
PDF
Більше документації