The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker Serie 1930
    • Додаткові вироби - Berker Serie 1930
    • 182309
    EAN
    4011334214854
    Упаковка
    10 штук
    • Додаткові вироби - Berker Serie 1930

    Рамка 1Х середня, пол.білизна, 1930 182309

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Рамка 1Х середня, пол.білизна, 1930

    182309

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Глибина
      26,70 mm
    • Висота
      29,50 mm
    Обладнання
    • Тип кабельного вводу
      З'єднувальний елемент
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 182309
    PDF
    RoHS report 182309
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 182309 | Hager

      Зображення продукту 182309

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 182309 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 182309

      Рамка 1Х середня, пол.білизна, 1930

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      4468 - Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
      4468
      Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
    • 2
      100920 - Розетка UAE 8(4)-полюсн., Кат.3
      100920
      Розетка UAE 8(4)-полюсн., Кат.3
    • 3
      100921 - Модуль точки доступу WLAN, живлення 230В
      100921
      Модуль точки доступу WLAN, живлення 230В
    • 4
      67100920 - Подвод для кабеля, чорний, 1930
      67100920
      Подвод для кабеля, чорний, 1930
    • 5
      67100921 - Подвод для кабеля, пол.білизна, 1930
      67100921
      Подвод для кабеля, пол.білизна, 1930

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна