Framtidens brytteknik börjar här.
100 % tillgänglighet. 0 % testarbete.
Ultrasnabb brytning. Vår digitala multiskyddsbrytare kombinerar avancerad halvledarteknik, intelligent testautomation och fullt nätverksansluten övervakning i en unik systemlösning – utformad för operatörer som kräver maximal driftsäkerhet, minskat underhåll och full transparens i elanläggningen.
1 000 gånger snabbare. 100 % smartare.
Ultrasnabb halvledarbaserad brytteknik.
Tack vare den integrerade halvledarbrytningen arbetar enheten upp till 1 000 gånger snabbare än konventionella elektromekaniska brytare. Millisekunder blir till mikrosekunder.
Optimerad hantering av inkopplingsströmmar
Minska påverkan från inkopplingsströmmar och anslut upp till tre gånger fler laster per gruppledning, exempelvis LED-belysning, jämfört med traditionella automatsäkringar.
Dina fördelar:
- Precis kontroll över startströmmar: minskning av den effektiva startströmmen. Kan öka antalet laster per grupp upp till fyra gånger (t.ex. LED‑belysning)
- Skonsam inkoppling av laster: skyddar ansluten utrustning. Mindre belastning och längre livslängd
- Färre lasttoppar. Stabilare systemdrift.