The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FWB71
    EAN
    3250612737543
    Förp
    1 st

    Normskåp FW, 1100x300x161mm FWB71

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Normskåp FW, 1100x300x161mm

    FWB71

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (28)
    • Lack­stift 1 tillgängliga produkter
    • Patch­panel för kaps­ling 3 tillgängliga produkter
    • Monta­ge­plåt 1 tillgängliga produkter
    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Lack­stift
    • Patch­panel för kaps­ling
    • Monta­ge­plåt
    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Monte­rings­till­behör
    • Bärs­kenor
    • Front­stycke till kaps­ling
    • Kåpa för instal­la­tions­kanal
    • Ritnings­ficka
    • Låssystem
    • Märk­ning
    • FZ791N

      Lackstift för bättring av lackskador

      0,00 kr  / *
    • FZ12MK

      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • UM00M5

      Media Kit m uttag PatchP KS

      0,00 kr  / *
    • UM00M6

      Media Kit m uttag PatchP LC

      0,00 kr  / *
    • UM00M0

      Mediaplåt i plast för FW

      0,00 kr  / *
    • FZ714

      Anslutningssats för 2 sockellister ovanpå varandra

      0,00 kr  / *
    • FZ890N

      Upphängningsskena med 4 fästen

      0,00 kr  / *
    • KN00A

      Hållare för Noll och jordplint, sätes på DIN-skena

      0,00 kr  / *
    • UZ00K1

      Hållare för N&J-skena FW- och univers kapsling

      0,00 kr  / *
    • FZ425

      Ledningsgenomföringsfläns

      0,00 kr  / *
    • FZ460N

      Fläns 6xM16 2xM20 2xM16/25

      0,00 kr  / *
    • FZ466N

      Fläns 12xM16 4xM20

      0,00 kr  / *
    • FZ468N

      Blindfläns

      0,00 kr  / *
    • UZ25V2

      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ25V1

      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ01A2

      Snäppfäste ö-del låg, reservdel, för ansl. på u-delarna, 1st

      0,00 kr  / *
    • UZ03A1

      Snäppfäste underdel

      0,00 kr  / *
    • FZ803B

      Fästen sats=4 st

      0,00 kr  / *
    • UZ04A1

      Snäppfäste, u-del dubbel, reservdel.

      0,00 kr  / *
    • UN07A

      Bärskena 1050mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • UZ01B4

      DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena

      0,00 kr  / *
    • US51A5

      Frontstycke, universN, 750x250mm, 5 x 12 moduler, Radavstånd 125mm

      0,00 kr  / *
    • US61A5

      Frontstycke, universN, 900x250mm, 6 x 12 moduler, Radavstånd 125mm

      0,00 kr  / *
    • US31A1

      Beröringstäckskydd blint, 1 st

      0,00 kr  / *
    • FZ441N

      Fördelningskanal fjällvit 300mm

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • UZ005

      Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      4
    • Typ av monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      125 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      7
    • Antal rader
      7
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      84
    Funk­tioner
    • Har skydds­hu­vud­bry­tare
      Nej
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      1100 mm
    • Bredd
      300 mm
    • Djup
      165 mm
    • Infäll­nads­höjd
      1100 mm
    • Infäll­nads­bredd
      300 mm
    • Inbygg­nads­djup
      161 mm
    • Antal bred­den­heter
      12
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      0
    • Typ av handtag
      Klaff­handtag med meka­nism
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK09
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    • Låstyp
      Utan lås

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FWB71
    PDF
    RoHS-certifikat FWB71
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FWB71 | Hager Sverige

      Produktbild FWB71

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FWB71 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FWB71

      Produktdatablad sv-SE 2026-03-14

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2015-05-05 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2026-03-25 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2026-03-25

      PDF
      1,88 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,57 MB
      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,55 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2023-03-30

      PDF
      23,14 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-08-29

      PDF
      143,25 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group