![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Jordfelsbrytare typ F med skruvanslutning 4-polig 25A, 30mA felström, 10kA CDF625A
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 2 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 2 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 2 tillgängliga produkter
-
Fassepareringsfunktioner 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 1 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal poler3P+N
-
Märkström25
-
Nominell felström Idn30
-
Slut- brytförmåga Idm1,25
-
Nominell villkorlig kortslutningsström Inc enligt EN 61008-110
-
Märkström -25°C25
-
Märkström -20°C25
-
Märkström -15°C25
-
Märkström -10°C25
-
Märkström -5°C25
-
Märkström 0°C25
-
Märkström 5°C25
-
Märkström 10°C25
-
Märkström 15°C25
-
Märkström 20°C25
-
Märkström 25°C25
-
Märkström 30°C25
-
Märkström 35°C25
-
Märkström 40°C25
-
Märkström 45°C25
-
Märkström 50°C25
-
Märkström 55°C25
-
Märkström 60°C25
-
Märkström 65°C25
-
Märkström 70°C25
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning3,60 - 3,60
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning3,60 - 3,60
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui500
-
Dielektrisk hållfasthetsvärde för effektfrekvens2
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000
-
Max. driftspänning (Umax)440
-
Frekvens50 - 50
-
Antal moduler4
-
Passar DIN-skenaJa
-
LäckströmstypF
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Typ av övre anslutning på normkomponeterSkruvanslutning
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect
-
Total effektförlust vid nominell märkström1,98
-
Höjd2000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)10000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)20000
-
Anslutningsarea vid utgående med skruv, solid ledare1 - 25
-
Anslutningsarea vid utgående med skruv, med flexibel ledare1 - 16
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Övre anslutning för normkomponterAnpassad anslutningsplint
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterAnpassad anslutningsplint
-
Höjd85
-
Bredd72
-
Djup70
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild CDF625A
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBJordfelsbrytare
Tekniska broschyrer sv-SE 2021-03-25
PDF7,87 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse en-GB 2024-04-30
PDF1,04 MB