The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Jord­fels­bry­tare (RCCB)
    • CCA216R
    Jordfelsbrytare 2-polig 16A typ A CCA216R (E-nr: 2163650) med skruvanslutning mot fasskena, 10mA felström. Lämplig för vägguttag, dimrar, switchade ström-försörjningar, stegmotorer, fläktar, ugnar. För att skydda personer, djur och egendom vid direkt och indirekt beröring.
    EAN
    3250611614425
    E-nr.
    2163650
    Förp
    1 st
    • Jord­fels­bry­tare (RCCB)

    Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 2-polig 16A, 10mA felström, 6kA CCA216R

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 2-polig 16A, 10mA felström, 6kA

    CCA216R

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      1P+N
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    • Nomi­nell felström Idn
      10 mA
    • Slut- bryt­för­måga Idm
      0,63 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
      6 kA
    • Märkström -25°C
      16 A
    • Märkström vid -20°C
      16 A
    • Märkström -15°C
      16 A
    • Märkström -10°C
      16 A
    • Märkström -5°C
      16 A
    • Märkström vid 0°C
      16 A
    • Märkström 5°C
      16 A
    • Märkström 10°C
      16 A
    • Märkström 15°C
      16 A
    • Märkström vid 20°C
      16 A
    • Märkström 25°C
      16 A
    • Märkström 30°C
      16 A
    • Märkström 35°C
      16 A
    • Märkström vid 40°C
      16 A
    • Märkström vid 45°C
      16 A
    • Märkström vid 50°C
      16 A
    • Märkström 55°C
      16 A
    • Märkström 60°C
      16 A
    • Märkström 65°C
      16 A
    • Märkström 70°C
      16 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruvan­slut­ning
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      253 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      1 - 16 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      16 mm²
    • Area solid ledare
      25 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      2,40 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      2000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      70 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACh-certifikat CCA216R
    PDF
    RoHS-certifikat CCA216R
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild CCA216R | Hager Sverige

      Produktbild CCA216R

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad CCA216R | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad CCA216R

      Jordfelsbrytare 6kA typ A 2-polig 16A, 10 mA felström.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok sv-SE 2023-01-12 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2023-01-12

      PDF
      1,39 MB
      Bild Notice Inter diff BA accessoriable Quick Suède | Hager Sverige

      Notice Inter diff BA accessoriable Quick Suède

      Installationshandbok sv-SE 2016-01-18

      PDF
      1,33 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      166,63 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      CDS425R - Jordfelsbrytare typ A med snabbanslutning QC 4-polig 25A, 30mA felström, 6kA
      CDS425R
      Jordfelsbrytare 6kA typ A, 25 A. 4-polig med 30mA felström quickconnect.
      E-nr.
      2163820
    • 2
      CFB663F - Jordfelsbrytare typ B+ med skruvanslutning 4-polig 63A, 300mA felström, 10kA
      CFB663F
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 300mA typ B, hfq
      E-nr.
      2163839
    • 3
      CFH625A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 25A, 300mA felström, 10kA
      CFH625A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 25A 300mA, typ A HI
      E-nr.
      2163779
    • 4
      CDB740F - Jordfelsbrytare typ B med skruvanslutning 4-polig 40A, 30mA felström, 10kA
      CDB740F
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 40A 30mA, typ B
      E-nr.
      2163831
    • 5
      CDS463R - Jordfelsbrytare typ A med snabbanslutning QC 4-polig 63A, 30mA felström, 6kA
      CDS463R
      Jordfelsbrytare 6kA typ A, 63 A. 4-polig med 30mA felström quickconnect.
      E-nr.
      2163822

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group