Jordfelsbrytare 6kA typ A 2-polig 40A, 30 mA felström. CDA240R

EAN
3250611614449
E-nr.
2163653
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
  • Hänglås 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    1P+N
Elekt­risk ström
  • Märkström
    40
  • Nomi­nell felström Idn
    30
  • Slut- bryt­för­måga Idm
    0,63
  • Klassad vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
    6
  • Märkström -25°C
    40
  • Märkström -20°C
    40
  • Märkström -15°C
    40
  • Märkström -10°C
    40
  • Märkström -5°C
    40
  • Märkström 0°C
    40
  • Märkström 5°C
    40
  • Märkström 10°C
    40
  • Märkström 15°C
    40
  • Märkström 20°C
    40
  • Märkström 25°C
    40
  • Märkström 30°C
    40
  • Märkström 35°C
    40
  • Märkström 40°C
    40
  • Märkström 45°C
    38
  • Märkström 50°C
    37
  • Märkström 55°C
    34
  • Märkström 60°C
    30
  • Märkström 65°C
    26
  • Märkström 70°C
    21
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    2,80 - 2,80
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment undre anslut­ning
    2,80 - 2,80
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
  • Max. drift­spän­ning (Umax)
    253
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Kompa­ti­bi­litet
  • Passar DIN-s­kena
    Ja
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Instal­la­tion, monte­ring
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,80 - 2,80
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    6,24
Använd­nings­för­hål­landen
  • Höjd
    2000
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    2000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    4000
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 25
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    1 - 16
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint
  • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
    Anpassad anslut­nings­plint

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation