![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 2-polig 63A, 30mA felström, 6kA CDA263R
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
Funktioner för låsning 1 tillgängliga produkter
-
Hänglås 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal poler1P+N
-
Märkström63
-
Nominell felström Idn30
-
Slut- brytförmåga Idm0,63
-
Nominell villkorlig kortslutningsström Inc enligt EN 61008-16
-
Märkström -25°C63
-
Märkström -20°C63
-
Märkström -15°C63
-
Märkström -10°C63
-
Märkström -5°C63
-
Märkström 0°C63
-
Märkström 5°C63
-
Märkström 10°C63
-
Märkström 15°C63
-
Märkström 20°C63
-
Märkström 25°C63
-
Märkström 30°C63
-
Märkström 35°C63
-
Märkström 40°C63
-
Märkström 45°C63
-
Märkström 50°C63
-
Märkström 55°C63
-
Märkström 60°C56
-
Märkström 65°C49
-
Märkström 70°C40
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning2,80 - 2,80
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning2,80 - 2,80
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui500
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000
-
Max. driftspänning (Umax)253
-
Frekvens50 - 50
-
Antal moduler2
-
Passar DIN-skenaJa
-
LäckströmstypA
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Typ av övre anslutning på normkomponeterSkruvanslutning
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect
-
Nominellt åtdragningsmoment2,80 - 2,80
-
Total effektförlust vid nominell märkström8,10
-
Höjd2000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)2000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)4000
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 25
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare1 - 16
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Övre anslutning för normkomponterAnpassad anslutningsplint
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterAnpassad anslutningsplint
-
Höjd83
-
Bredd35
-
Djup70
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild CDA263R
-
Installationshandbok
Installationshandbok sv-SE 2016-01-18
PDF1,33 MBInstallationshandbok sv-SE 2023-01-12
PDF1,39 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF166,63 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2023-03-17
PDF717,91 kB