The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Jord­fels­bry­tare (RCCB)
    • CDA440R
    Jordfelsbrytare 4-polig 40A typ A CDA440R (E-nr: 2163661) med skruvanslutning mot fasskena, 30mA felström. Lämplig för vägguttag, dimrar, switchade ström-försörjningar, stegmotorer, fläktar, ugnar. För att skydda personer, djur och egendom vid direkt och indirekt beröring.
    EAN
    3250611614470
    E-nr.
    2163661
    Förp
    1 st
    • Jord­fels­bry­tare (RCCB)

    Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 4-polig 40A, 30mA felström, 6kA CDA440R

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 4-polig 40A, 30mA felström, 6kA

    CDA440R

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P+N
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      40 A
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA
    • Slut- bryt­för­måga Idm
      0,63 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
      6 kA
    • Märkström -25°C
      40 A
    • Märkström vid -20°C
      40 A
    • Märkström -15°C
      40 A
    • Märkström -10°C
      40 A
    • Märkström -5°C
      40 A
    • Märkström vid 0°C
      40 A
    • Märkström 5°C
      40 A
    • Märkström 10°C
      40 A
    • Märkström 15°C
      40 A
    • Märkström vid 20°C
      40 A
    • Märkström 25°C
      40 A
    • Märkström 30°C
      40 A
    • Märkström 35°C
      40 A
    • Märkström vid 40°C
      40 A
    • Märkström vid 45°C
      40 A
    • Märkström vid 50°C
      40 A
    • Märkström 55°C
      40 A
    • Märkström 60°C
      40 A
    • Märkström 65°C
      40 A
    • Märkström 70°C
      40 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruvan­slut­ning
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      440 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      1 - 16 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      16 mm²
    • Area solid ledare
      25 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      6,50 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Max. höjd
      2000 m
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      2000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      70 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACh-certifikat CDA440R
    PDF
    RoHS-certifikat CDA440R
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild CDA440R | Hager Sverige

      Produktbild CDA440R

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad CDA440R | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad CDA440R

      Jordfelsbrytare 6kA typ A 4-polig 40A, 30 mA felström.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok sv-SE 2023-01-12 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2023-01-12

      PDF
      1,39 MB
      Bild Notice Inter diff BA accessoriable Quick Suède | Hager Sverige

      Notice Inter diff BA accessoriable Quick Suède

      Installationshandbok sv-SE 2016-01-18

      PDF
      1,33 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      166,63 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      CDF663A - Jordfelsbrytare typ F med skruvanslutning 4-polig 63A, 30mA felström, 10kA
      CDF663A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 30mA, typ F
      E-nr.
      2163772
    • 2
      CDH625A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 25A, 30mA felström, 10kA
      CDH625A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 25A 30mA, typ A HI
      E-nr.
      2163773
    • 3
      CFH663A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 63A, 300mA felström, 10kA
      CFH663A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 300mA, typ A HI
      E-nr.
      2163785
    • 4
      CDH640A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 40A, 30mA felström, 10kA
      CDH640A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 40A 30mA, typ A HI
      E-nr.
      2163774
    • 5
      CPA684G - Jordfelsbrytare Selektiv typ A med skruvanslutning 4-polig 100A, 10kA
      CPA684G
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 100A 300mA, typ A, Selektiv

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group