ARC966D
EAN
3250611013211
E-nr.
2106053
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 2 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 2 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 2 tillgängliga produkter
-
Hänglås 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 6 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström16 A
-
Märkström -25°C18,53 A
-
Märkström vid -20°C18,31 A
-
Märkström -15°C18,10 A
-
Märkström -10°C17,88 A
-
Märkström -5°C17,65 A
-
Märkström vid 0°C17,43 A
-
Märkström 5°C17,20 A
-
Märkström 10°C16,97 A
-
Märkström 15°C16,73 A
-
Märkström vid 20°C16,49 A
-
Märkström 25°C16,25 A
-
Märkström 30°C16 A
-
Märkström 35°C15,80 A
-
Märkström vid 40°C15,61 A
-
Märkström vid 45°C15,41 A
-
Märkström vid 50°C15,20 A
-
Märkström 55°C15 A
-
Märkström 60°C14,79 A
Arkitektur
-
KurvaC
-
Antal poler1P+N
Elektriska huvudattribut
-
Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)6 kA
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000 V
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström5,22 W
Användningsförhållanden
-
Energibegränsningsklass I²t3
-
Driftstemperatur-25 - 60 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 70 °C
Uthållighet
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)4000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)2000
Installation, montering
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect, Fasskena quickconnect
-
Typ av övre anslutning på normkomponeterquickconnect
Kapacitet
-
Antal moduler2
Dimensioner
-
Höjd85 mm
-
Bredd35,50 mm
-
Djup70 mm
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ARC966D
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Tekniska broschyrer
Enkla val
Våra mest efterfrågade produkter
PDF10,28 MBLjusbågsdetektor (AFDD)
Produkter för ökat brandskydd
PDF2,81 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2020-02-25
PDF150,74 kB
Mer dokumentation