Dvärgbrytare med ljusbågsdetektor 6A C karakteristik 10kA ARC956D
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 2 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 2 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 2 tillgängliga produkter
-
Hänglås 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 6 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström6 A
-
Märkström -25°C7,23 A
-
Märkström vid -20°C7,13 A
-
Märkström -15°C7,03 A
-
Märkström -10°C6,92 A
-
Märkström -5°C6,81 A
-
Märkström vid 0°C6,70 A
-
Märkström 5°C6,59 A
-
Märkström 10°C6,48 A
-
Märkström 15°C6,36 A
-
Märkström vid 20°C6,24 A
-
Märkström 25°C6,12 A
-
Märkström 30°C6 A
-
Märkström 35°C5,90 A
-
Märkström vid 40°C5,80 A
-
Märkström vid 45°C5,70 A
-
Märkström vid 50°C5,60 A
-
Märkström 55°C5,49 A
-
Märkström 60°C5,38 A
-
KurvaC
-
Antal poler1P+N
-
Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)6 kA
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000 V
-
Total effektförlust vid nominell märkström2,16 W
-
Energibegränsningsklass I²t3
-
Driftstemperatur-25 - 60 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)4000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)2000
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect, Fasskena quickconnect
-
Typ av övre anslutning på normkomponeterquickconnect
-
Antal moduler2
-
Höjd85 mm
-
Bredd35,50 mm
-
Djup70 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ARC956D
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kBInstallationshandbok en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB -
Tekniska broschyrer
Ljusbågsdetektor (AFDD)
Produkter för ökat brandskydd
PDF2,81 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2020-02-25
PDF150,74 kB