Dvärgbrytare med ljusbågsdetektor 16A B karakteristik 6kA ARC516D

EAN
3250611019893
E-nr.
2106059
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 2 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
  • Hänglås 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 8 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
  • Märkström -25°C
    18,53
  • Märkström -20°C
    18,31
  • Märkström -15°C
    18,10
  • Märkström -10°C
    17,88
  • Märkström -5°C
    17,65
  • Märkström 0°C
    17,43
  • Märkström 5°C
    17,20
  • Märkström 10°C
    16,97
  • Märkström 15°C
    16,73
  • Märkström 20°C
    16,49
  • Märkström 25°C
    16,25
  • Märkström 30°C
    16
  • Märkström 35°C
    15,80
  • Märkström 40°C
    15,61
  • Märkström 45°C
    15,41
  • Märkström 50°C
    15,20
  • Märkström 55°C
    15
  • Märkström 60°C
    14,79
Arki­tektur
  • Kurva
    B
  • Antal poler
    1P+N
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icn AC enligt IEC60898-1
    10
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    2 - 2
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment undre anslut­ning
    2 - 2
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    5,22
Använd­nings­för­hål­landen
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 60
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 70
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    4000
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    2000
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2 - 2
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Dimen­sioner
  • Höjd
    85
  • Bredd
    35,50
  • Djup
    70

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation