Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada de antena 2 produtos disponíveis -
Interruptor 9 produtos disponíveis -
Botão de pressão 6 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 1 produtos disponíveis -
Variador 1 produtos disponíveis -
Placa de suporte 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Material reciclado
Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.
Solução de fácil manutenção para qualquer parede
Os quadros planos adaptam-se a paredes irregulares, são resistentes a riscos, aos raios UV e à humidade, e de fácil manutenção.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Vencedor do prémio IF DESIGN AWARD de 2026
Uma aparelhagem mural: a sua excelência em design é reconhecida com o prestigioso prémio IF DESIGN AWARD.
Características técnicas
-
Número de grupos1
-
CorNoite negra
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)50,00 %
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura88 mm
-
Largura88 mm
-
Profundidade10 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAD8100BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-26
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Hager A.8
Quadrado, preciso, versátil e com uma visão ousada. Pode esperar mais da nossa nova gama de interruptores e tomadas, em todos os aspetos. Maior liberdade de design graças a mecanismos e quadros que podem ser combinados livremente. Encomendas mais fáceis, graças a um sistema de orçamentos claramente estruturado. No caso do A.8, também pode esperar um tamanho maior, com um quadro de 88 mm. O design claro, com arestas precisas, confere ao A.8 uma elegância moderna e discreta. O A.8 está disponív...