Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada de antena 2 produtos disponíveis -
Interruptor 9 produtos disponíveis -
Botão de pressão 6 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 1 produtos disponíveis -
Variador 1 produtos disponíveis -
Placa de suporte 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Material reciclado
Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.
Solução de fácil manutenção para qualquer parede
Os quadros planos adaptam-se a paredes irregulares, são resistentes a riscos, aos raios UV e à humidade, e de fácil manutenção.
Vencedor do prémio IF DESIGN AWARD de 2026
Uma aparelhagem mural: a sua excelência em design é reconhecida com o prestigioso prémio IF DESIGN AWARD.
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Características técnicas
-
Número de grupos1
-
CorAlumínio
-
Código RAL9007
-
AcabamentoMate
-
MaterialAlumínio
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)50,00 %
-
TratamentoAnodizado, Escovado
-
Altura88 mm
-
Largura88 mm
-
Profundidade10 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAD8100AL
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-26
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Hager A.8
Quadrado, preciso, versátil e com uma visão ousada. Pode esperar mais da nossa nova gama de interruptores e tomadas, em todos os aspetos. Maior liberdade de design graças a mecanismos e quadros que podem ser combinados livremente. Encomendas mais fáceis, graças a um sistema de orçamentos claramente estruturado. No caso do A.8, também pode esperar um tamanho maior, com um quadro de 88 mm. O design claro, com arestas precisas, confere ao A.8 uma elegância moderna e discreta. O A.8 está disponív...