Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.1050 p.400 FR24G1
Produtos complementares:
FR24H1Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bolsa para documentos 5 produtos disponíveis -
Passa-cabo 5 produtos disponíveis -
Placa de fixação para caixa de distribuição 4 produtos disponíveis -
Acessórios de montagem 6 produtos disponíveis -
Fechadura 9 produtos disponíveis -
Fixação 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura1950 mm
-
Largura1050 mm
-
Profundidade400 mm
-
Espessura da parede lateral1,50 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechaduraSem bloqueio
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de secções4
-
Número de aberturas da placa de flange8
-
Quantidade de filas12
-
MontagemMontagem no chão
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário2
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta dupla, assimétrica
-
Corrente nominal IN800 A
-
Tensão nominal690 - 690 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FR24G1
Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.1050 p.400
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Manual de instalação International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Objetos BIM
Gama : Universo - IP55 - Classe I - armário metálico - Profundidade 400 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,33 MBGama : Universo - IP55 - Classe I - armário metálico - Profundidade 400 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Manual
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Manual International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB