product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Placa de fixação para caixa de distribuição 9 product.page.accessories.products-available -
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 6 product.page.accessories.products-available -
Placa obturadora para armário 3 product.page.accessories.products-available -
Ventilador para armário 4 product.page.accessories.products-available -
Placa de ventilação 1 product.page.accessories.products-available -
Aquecedor para armário 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Altura1750 mm
-
Largura850 mm
-
Profundidade300 mm
-
Espessura da parede lateral1,50 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP65
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm, Fechadura com chave
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de secções1
-
Número de aberturas da placa de flange0
-
Quantidade de filas10
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorSim
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoSem tratamento
-
MaterialPoliéster reforçado com vidro
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário2
-
Número de bloqueios2
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta única
-
Corrente nominal IN630 A
-
Tensão nominal400-400 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto FL354B
orion plus IP65 porta opaca a.1750 l.850 p.300
PDF -
Modelos BIM
Gama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,88 MBGama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,95 MBGama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,91 MBGama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,98 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF335,92 kB