![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Jogo 4 guias desliz. p/arm. pol. FL672E
EAN
3250610673225
Quantidade
5 PCEs
Grupo
03
Preço
22,20 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
CorMetálico
-
Corzinco
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências