Platina isolante a.885 l.545 FL430A

EAN
3250610671696
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
Preço
113,71 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    6 mm
  • Altura produto instalado
    885 mm
  • Largura produto instalado
    545 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA