![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
orion plus IP65 PO a.550 l.850 p.300 FL305B
EAN
3250610672389
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
507,18 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
coverwithoverpressurereleaseNão
Configuração
-
Nº de módulos111
Compatibilidade
-
suitableforlightningprotectionNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal630 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem300 mm
-
Profundidade produto instalado300 mm
-
Profundidade interna300 mm
-
Altura produto instalado550 mm
-
Largura produto instalado850 mm
-
cabinetsidewallmaterialthickness1.5 mm
Tampa, porta
-
Tipo de fechadura da portaCanhão macho triangular 7mm
-
hastransparentcoverordoorSim
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 7035
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialmatéria plástica
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoSim
Equipamento
-
N° de filas3
-
Quantidade de secção em largura1
-
Número de chaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity0
-
canbeextendedSim
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse II
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagem do produto
-
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para FL305B
RFA1 MBModelos BIM Revit para FL305B
RFA2 MB -
Declaração de conformidade
PDF707 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências