Ventilador 10W 12m3/h 107x107 IP54 FL208Z

EAN
3250612510030
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
98,34 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    aparafusado
Dimensões
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    105 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA