![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Tampa p/mod. 1x37M a.200 l.800/850 FL369A
EAN
3250610671269
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
22,95 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Nº de módulos37
Dimensões
-
Altura produto instalado200 mm
-
Largura produto instalado800 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 9002
Equipamento
-
N° de filas1
-
Quantidade de secção em largura1
-
Quantidade de calhas1
-
AcessoriávelNão
-
Nº de passos em altura4
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências