orion plus IP65 PO a.1200 l.850 p.300 FL327B
EAN
3250610672495
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
946,47 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoMontagem na parede
Funções
-
coverwithoverpressurereleaseNão
Configuração
-
Nº de módulos259
Compatibilidade
-
suitableforlightningprotectionNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal630 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem300 mm
-
Profundidade produto instalado300 mm
-
Profundidade interna300 mm
-
Altura produto instalado1200 mm
-
Largura produto instalado850 mm
-
cabinetsidewallmaterialthickness2 mm
Tampa, porta
-
Tipo de fechadura da portaFechadura com canhão metálico
-
Bloqueável por cadeadoSim
-
hastransparentcoverordoorNão
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 7035
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
MaterialPoliester reforçado com fibra de vidro
-
Tipo de tratamento da superficierevestimento a pó
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoSim
Equipamento
-
N° de filas7
-
Quantidade de secção em largura1
-
Número de chaves2
-
cabinetflangeplatesopeningquantity0
-
canbeextendedNão
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IKIK08
-
Índice de protecção IPIP65
-
Classe de protecçãoClasse II
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagem do produto
-
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para FL327B
RFA2 MBModelos BIM Revit para FL327B
RFA1 MB -
Declaração de conformidade
PDF707 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências