product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tira de cobertura 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 13 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Dimensões
-
Altura150 mm
-
Largura800 mm
Equipamento
-
Quantidade de filas1
Capacidade
-
Número de módulos38
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
Materiais
-
MaterialAço
-
Código RAL9002
-
Cor do produtoCinzento-claro
Apenas para uso interno
-
Número de passos de 75 mm em altura por painel de distribuição2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto FL365A
Tampa para modulares 1x37M a.150 l.800/850
PDF
Mais transferências