The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • orion+
    • FL871Z
    Jogo 6 máscaras 4 Módulos RAL 7035 de referência FL871Z.
    EAN
    3250612621217
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • orion+

    Jogo 6 máscaras 4 Módulos RAL 7035 FL871Z

    Preço
    5,57 €
    / Uni. *
    5,57 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Jogo 6 máscaras 4 Módulos RAL 7035

    FL871Z

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      260 mm
    • Largura
      470 mm
    • Profun­di­dade
      90 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration FL871Z
    PDF
    Relatório de RoHS FL871Z
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FL871Z | Hager Portugal

      Imagem do produto FL871Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FL871Z | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FL871Z

      Jogo 6 máscaras 4M RAL 7035

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ416 - Máscaras RAL 7035 18M para vector
      VZ416
      Máscaras RAL 7035 18M para vector
      Preço
      3,64 €
      / Uni. *
      3,64 €
      / Uni. *
    • 2
      UC969 - Porca de encaixe e paraf. M5
      UC969
      Porca de encaixe e paraf. M5
      Preço
      4,82 €
      / Uni. *
      4,82 €
      / Uni. *
    • 3
      FL252Z - Resistência anti-condensação 15W
      FL252Z
      Resistência anti-condensação 15W
      Preço
      61,15 €
      / Uni. *
      61,15 €
      / Uni. *
    • 4
      FL253Z - Resistência anti-condensação 30W
      FL253Z
      Resistência anti-condensação 30W
      Preço
      88,66 €
      / Uni. *
      88,66 €
      / Uni. *
    • 5
      FL254Z - Resistência anti-condensação 45W
      FL254Z
      Resistência anti-condensação 45W
      Preço
      93,50 €
      / Uni. *
      93,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A