Tampa cega a.150 l.800/850 FL715E

EAN
3250610672228
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
22,74 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    2 mm
  • Altura produto instalado
    1050 mm
  • Largura produto instalado
    800 mm
  • builtinheight
    150 mm
  • builtinwidth
    800 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA