Platina metálica a.1150 l.850 FL522E

EAN
3250610672945
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
198,47 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    2 mm
  • Altura produto instalado
    1080 mm
  • Largura produto instalado
    743 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA