Mont. func. orion plus pol. a.550 FL460A

EAN
3250610671764
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
85,92 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    15 mm
  • Altura produto instalado
    400 mm
  • Comprimento
    45 mm
  • Largura produto instalado
    45 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA