Kit modular 3x37M a.550 l.850 FL991B

EAN
3250610673508
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
140,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    111
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    50 mm
  • Altura produto instalado
    550 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Equipamento
  • N° de filas
    3
  • Quantidade de calhas
    3
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    9
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA