EVCS Stacja ładowania EV witty solar 1x22kW 3P T2 + RFID XEV1K22T2S
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Uchwyt na kabel stacji ładowania 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części stacji ładowania pojazdów elektrycznych 11 dostępne produkty
-
Cyfrowy zegar załączający 1 dostępne produkty
-
Moduł komunikacyjny do transmisji danych pomiarowych 1 dostępne produkty
-
Sterownik ładowania 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 5 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Moc na punkt ładowania22 kW
-
Podłączone obciążenie1,38 - 22,08 kW
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Liczba faz zasilania3
-
Prąd znamionowy32 A
-
Liczba punktów ładowania1
-
Z zarządzaniem obciążeniemTak
-
Liczba gniazd domowych0
-
Z wyłącznikiem nadprądowymNie
-
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prąduTak
-
Typ złącza/wtykuTyp 2S.
-
Wysokość553,50 mm
-
Szerokość237 mm
-
Długość549 mm
-
Głębokość173 mm
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Klasa ochronności IPIP55
-
Odporność na uderzenie IKIK10
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MBDane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2023-06-14
PDF5,74 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2023-10-06
PDF864,89 kBInstrukcja montażu en-GB 2023-10-09
PDF5,67 MBInstrukcja montażu pl-PL 2023-08-16
PDF3,36 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi pl-PL 2023-11-21
PDF846,00 kB -
Ulotka
witty solar - ulotka
Ulotka pl-PL 2023-10-10
PDF950,03 kB -
Broszura
witty family - broszura
Broszura pl-PL 2023-09-27
PDF8,55 MB -
Wskazówki
TIP_Stacje ładowania Hager
Wskazówki pl-PL 2024-02-06
PDF11,86 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-16
PDF519,27 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-06-06
PDF186,61 kB