EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA11x XVA13x XEVA140
EAN
4012740990295
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
790,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość406 mm
-
Szerokość118 mm
-
Głębokość344 mm
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
Materiały
-
MateriałStal szlachetna
-
KolorStal szlachetna
Ciężar
-
Zdolność obciążeniowa100 kg
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa XEVA140
EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA11x XVA13x
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30
PDF13,90 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-24
PDF177,19 kB
Więcej materiałów