The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • XEVA110
    EAN
    4012740990080
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ENM

    EVCS Stojak prostokątny dla jednej stacji ładowania XEVA110

    Cena
    3 423,00  zł
    / szt. *
    3 423,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Stojak prostokątny dla jednej stacji ładowania

    XEVA110

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych
    • XEVA116

      EVCS Zestaw uziemiający

      1 466,00  zł  / szt.*
    • XEVA140

      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA11x XVA13x

      829,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1270 mm
    • Szero­kość
      321 mm
    • Głębo­kość
      91 mm
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Stal szlachetna
    Ciężar
    • Zdol­ność obcią­żeniowa
      50 kg

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XEVA110
    PDF
    RoHS report XEVA110
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEVA110 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEVA110

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEVA110 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEVA110

      EVCS Stojak prostokątny dla jednej stacji ładowania

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-24

      PDF
      187,15 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32