The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • XEVA135
    EAN
    4012740990431
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    EVCS Stojak okrągły dla dwóch stacji ładowania XEVA135

    Część zamienna - prosimy o sprawdzenie dostępności w hurtowni elektrycznej

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    EVCS Stojak okrągły dla dwóch stacji ładowania

    XEVA135

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części stacji ładowania pojazdów elek­trycz­nych
    • XEVA150

      EVCS Uchwyt montażowy stojaka XEVA13x

      682,50  zł  / szt.*
    • XEVA160

      EVCS Płytka montażowa stojaka XEVA13x

      241,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1300 mm
    • Szero­kość
      200 mm
    • Głębo­kość
      200 mm
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Stal szlachetna
    Ciężar
    • Zdol­ność obcią­żeniowa
      20 kg

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration XEVA135
    PDF
    RoHS report XEVA135
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie XEVA135 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu XEVA135

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa XEVA135 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa XEVA135

      EVCS Stojak okrągły dla dwóch stacji ładowania

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager Polska

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Instrukcja obsługi fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-24

      PDF
      187,15 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32