volta.hybrid Rozdzielnica hybrydowa p/t, 36M, 1x płyta mont., 1x gniazdo 230V VU603PLH
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownice 1 dostępne produkty
-
Drzwi 5 dostępne produkty
-
Patch-Panel 3 dostępne produkty
-
Złącze wtykowe koncentryczne 1 dostępne produkty
-
Gniazda 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 31 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Prąd znamionowy63 A
-
Liczba szyn3
-
Liczba rzędów3
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów36
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę72
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość880,50 mm
-
Szerokość348 mm
-
Głębokość94,50 mm
-
Wysokość wbudowania865 mm
-
Szerokość wbudowania335 mm
-
Zakres głębokości wbudowania90 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Długość880,50 mm
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejMetal
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweTak
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2021-09-10
PDF6,90 MB -
Ulotka
ulotka volta Hybrid
Ulotka pl-PL 2024-10-29
PDF11,03 MB -
Broszury techniczne
volta.hybrid - informacje techniczne
PDF76,94 kB -
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,32 MBHAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,34 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,36 MBRange : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Polish - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,34 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-15
PDF312,77 kB