Zaślepka pustego miejsca w patch-panelu VZ00HB
EAN
3250611008606
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
26,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyPodtynkowy, Do ścian pustych, Natynkowy
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość90 mm
-
Głębokość100 mm
Materiały
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi zawierająNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB
Więcej materiałów