The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • S30N
    EAN
    4010330614279
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • Prze­grody i pokrywy
    • Zobacz więcej

    Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010 S30N

    Cena
    18,80  zł
    / szt. *
    18,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010

    S30N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej, Montaż natyn­kowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      60 mm
    • Szero­kość
      18 mm
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration S30N
    PDF
    RoHS report S30N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie S30N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu S30N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa S30N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa S30N

      Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      S35S - Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010
      S35S
      Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010
      Cena
      17,70  zł
      / szt. *
      17,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32