The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • S35S
    EAN
    4010330662621
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice volta i akcesoria
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • Prze­grody i pokrywy
    • Zobacz więcej

    Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010 S35S

    Cena
    18,80  zł
    / szt. *
    18,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010

    S35S

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej, Montaż natyn­kowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      54 mm
    • Szero­kość
      219 mm
    • Głębo­kość
      12 mm
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration S35S
    PDF
    RoHS report S35S
    PDF
    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie S35S | Hager Polska

      Zdjęcie produktu S35S

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa S35S | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa S35S

      univers N Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010

      PDF
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10 | Hager Polska

      Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      S30N - univers N Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010
      S30N
      univers N Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010
      Cena
      20,40  zł
      / szt. *
      20,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32