FV+ rozłącznik bezp.listw. NH1 3P 250A 690VAC EKW szyny 185mm zac.śr.M12 LV8SG1STPSUS
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 2 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 3 dostępne produkty -
Akcesoria/części do mierników 1 dostępne produkty -
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części zamienne do przyrządów pomiarowych 1 dostępne produkty -
Przekładnik prądowy 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In250 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc120 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria B / 400V250 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria B / 500V250 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria B / 690V250 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2250 A
-
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690 V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2250 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany (Icw) 1s z systemem blokady, zgodnie z normą IEC 6094715 kA
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 8 A, 10 A, 16 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 6094710 kA
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Typ złącza/wtykuZacisk M12
-
Typ pokrywy zaciskówKrótka pokrywa zacisków
-
Liczba biegunów3
-
Liczba przełączanych biegunów3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Nominalny moment dokręcania32 - 32 Nm
-
Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbiorczej32 - 32 Nm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 41600
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8 kV
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 690 V
-
Odległość szyn zbiorczych185 mm
-
Wysokość702 mm
-
Głębokość189 mm
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)26 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)23 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu95 W
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Ze wskaźnikiem awariiTak
-
Rozłączenie obustronneTak
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)14 %
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LV8SG1STPSUS
FV+ rozłącznik bezp.listw. NH1 3P 250A 690VAC EKW szyny 185mm zac.śr.M12
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2025-10-24
PDF17,72 MB
Instrukcja montażu en-GB 2026-04-28
PDF39,54 MB
Instrukcja montażu pl-PL 2026-04-28
PDF49,85 MB -
Broszura
MDS - broszura
Broszura pl-PL 2025-04-17
PDF8,08 MB
univers N - Kompletny system do 1600 A
Broszura pl-PL 2026-02-25
PDF13,77 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF297,91 kB
Deklaracja zgodności UE
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria, seria LV
PDF411,17 kB
Deklaracja zgodności UE
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria, seria LV
PDF285,52 kB