The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LVZ0820
    EAN
    4049857199365
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • Zobacz więcej

    LV śruba M8x20 w zestawie z podkładką stykową (kpl 3 szt.) LVZ0820

    Cena
    36,10  zł
    / szt. *
    36,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LV śruba M8x20 w zestawie z podkładką stykową (kpl 3 szt.)

    LVZ0820

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość gwintu
      20 mm
    • Szero­kość klucza w mm
      18 mm
    Sprzęt
    • Skok gwintu
      1,25
    • Rozmiar gwintu metrycz­nego
      8 - 8
    • Typ gwintu
      Metryczny
    • Z podkładką
      Tak
    Konfi­guracja
    • Odwrócić gwint
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Ocyn­ko­wany elek­tro­litycznie, Galwanizowany

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LVZ0820
    PDF
    RoHS report LVZ0820
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LVZ0820 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LVZ0820

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LVZ0820 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LVZ0820

      LV śruba M8x20 w zestawie z podkładką stykową (kpl 3 szt.)

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LVZ001A - LV zaciski pryzmowe 150mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      LVZ001A
      LV zaciski pryzmowe 150mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      Cena
      194,50  zł
      / Sztuka *
      194,50  zł
      / Sztuka *
    • 2
      LVZW150 - LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A 2.5VA kl.1 nieleg.
      LVZW150
      LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A 2.5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      245,60  zł
      / Sztuka *
      245,60  zł
      / Sztuka *
    • 3
      LVZW600 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 600/5A 5VA kl.1 nieleg.
      LVZW600
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 600/5A 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      245,60  zł
      / Sztuka *
      245,60  zł
      / Sztuka *
    • 4
      LVSGW00TRPX - LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 w.pod.CT
      LVSGW00TRPX
      LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2 w.pod.CT
      Cena
      1 017,00  zł
      / Sztuka *
      1 017,00  zł
      / Sztuka *
    • 5
      LVZWE400 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/1A 5VA kl.1 nieleg.
      LVZWE400
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/1A 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      256,50  zł
      / Sztuka *
      256,50  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32